Hersteller-Teilenummer: RY2265
Marke: KIYO
Preis: 21.09 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Amount Of Content: 1 pc.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RY2265
Product Type | Tasche | Product uses | Werkzeughalter | Color | Black (Lattice) |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 90 | Height(mm) | 230 | Depth(mm) | 65 |
Shape | 5-point Tool Holder | JAN Code | 4948377682220 | Trusco Code | 770-7959 |
Mass(g) | 90 | Amount Of Content | 1 pc. |
Sie befinden sich auf der Seite für Tool Bag (Dragon-Tooth Series) Holder, die Teilenummer ist RY2265.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RY2265.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften