Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Fallschutzkissen, für bis zu 80 cm Fallhöhe, 5 Stück pro Paket【5 Stk. pro Packung】

Fallschutzkissen, für bis zu 80 cm Fallhöhe, 5 Stück pro Paket

[Features]
· Comes with 5 cushions of 800 mm about 10 mm square.
· Impact absorber material with excellent cushioning unlikely to tear.
· Clear type gives a transparent feel and doesn't block objects when placed on a shelf.
[Applications]
· For preventing misalignment and falling of installed objects, such as shelf boards.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TCS5-800C

Teilenummer
TCS5-800C
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?

41.85 €

5 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Sonstige Product Type Ausführung für mittelschwere Lasten optional Other Option
Color Clear Trusco Code 768-6889 JAN Code 4989999386844

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support