• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

TRUSCO Steckregal für kleine bis mittlere Lasten, Modell M2 (200 kg Typ Platten mit Doppelschiebetür, 1.800 mm Höhe, und 3 Ebenen), 2 Einheiten (Höhe 1.800 mm mit Rück- und Seitenplatten)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M2-6363-2RSGK

Teilenummer
M2-6363-2RSGK
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

-

25 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connecting type Standalone Type Material Steel Frontage(mm) 1720
Depth(mm) 600 Height(mm) 1800 Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) 3
Product Type Medium capacity type (200 kg to 500 kg) Color Neogray Effective Frontage(mm) 800
Trusco Code 765-4499

Sie befinden sich auf der Seite für TRUSCO Steckregal für kleine bis mittlere Lasten, Modell M2 (200 kg Typ Platten mit Doppelschiebetür, 1.800 mm Höhe, und 3 Ebenen), 2 Einheiten (Höhe 1.800 mm mit Rück- und Seitenplatten), die Teilenummer ist M2-6363-2RSGK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M2-6363-2RSGK.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support