Steckregal für mittlere Lasten, Modell TUG (300 kg, Höhe 1.200 mm, 4 Regalböden), einzeln (Höhe 1.200 mm, 4 Regalböden)

Steckregal für mittlere Lasten, Modell TUG (300 kg, Höhe 1.200 mm, 4 Regalböden), einzeln (Höhe 1.200 mm, 4 Regalböden)

[Features]
· As it has a completely boltless structure, it can be freely rearranged and adjusted without tools.
· Shelf board is a split shelf type so it is easy to assemble and handle.
· The shelf positions can be changed and adjusted freely in small increments at 30 mm pitch.
· Connection is possible at the same height and depth. Additionally, the shared use of supports allows for a decrease in costs.
· VOC (volatile organic compounds) supporting paint.
· Low formaldehyde content (F☆☆☆☆).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TUG30043J4
TUG30043L4
TUG30043S4
TUG30043Z4
TUG30044J4
TUG30044L4
TUG30044S4
TUG30044Z4
TUG30045J4
TUG30045L4
TUG30045S4
TUG30045Z4
TUG30046J4
TUG30046L4
TUG30046S4
TUG30046Z4
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Effective Frontage
(mm)
External depth
(mm)
Trusco Code External Dimensions Frontage
(mm)
Outer Dimensions Height
(mm)

478.20 €

7 Arbeitstage 900750837792755-51649621198

415.91 €

7 Arbeitstage 900600837642755-52029621198

359.33 €

7 Arbeitstage 900450837492755-52459621198

536.27 €

7 Arbeitstage 900900837942755-52889621198

555.26 €

7 Arbeitstage 12007501137792755-532612621198

481.58 €

7 Arbeitstage 12006001137642755-536912621198

413.26 €

7 Arbeitstage 12004501137492755-540712621198

625.55 €

7 Arbeitstage 12009001137942755-544012621198

642.12 €

7 Arbeitstage 15007501437792755-548215621198

554.02 €

7 Arbeitstage 15006001437642755-552115621198

471.51 €

7 Arbeitstage 15004501437492755-556315621198

726.52 €

7 Arbeitstage 15009001437942755-560115621198

737.68 €

7 Arbeitstage 18007501737792755-564418621198

633.41 €

7 Arbeitstage 18006001737642755-568718621198

534.61 €

7 Arbeitstage 18004501737492755-572518621202

837.60 €

7 Arbeitstage 18009001737942755-576818621198

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connecting type Standalone Type Material Steel Height(mm) 1200
Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) 4 Product Type Medium capacity type (200 kg to 500 kg) Color Oyster White
Product uniform load capacity 300 kg/Level Allowable Load(kgf) 2,000 kg/Unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support