• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 bis 16:00 (CEST) 23/6/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Steckregal für mittlere Lasten, Modell TUG (300 kg, Höhe 1.800 mm, 4 Regalböden), verbunden (Höhe 1.800 mm, 4 Regalböden)

Steckregal für mittlere Lasten, Modell TUG (300 kg, Höhe 1.800 mm, 4 Regalböden), verbunden (Höhe 1.800 mm, 4 Regalböden)

[Features]
· As it has a completely boltless structure, it can be freely rearranged and adjusted without tools.
· Shelf board is a split shelf type so it is easy to assemble and handle.
· The shelf positions can be changed and adjusted freely in small increments at 30 mm pitch.
· Connection is possible at the same height and depth. Additionally, the shared use of supports allows for a decrease in costs.
· VOC (volatile organic compounds) supporting paint.
· Low formaldehyde content (F☆☆☆☆).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TUG30063J4B
TUG30063L4B
TUG30063S4B
TUG30063Z4B
TUG30064J4B
TUG30064L4B
TUG30064S4B
TUG30064Z4B
TUG30065J4B
TUG30065L4B
TUG30065S4B
TUG30065Z4B
TUG30066J4B
TUG30066L4B
TUG30066S4B
TUG30066Z4B
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Effective Frontage
(mm)
External depth
(mm)
Trusco Code External Dimensions Frontage
(mm)
Outer Dimensions Height
(mm)

448.14 €

7 Arbeitstage 900750837792755-58739001798

386.28 €

7 Arbeitstage 900600837642755-59119001798

329.71 €

7 Arbeitstage 900450837492755-59549001798

506.27 €

7 Arbeitstage 900900837942755-59979001798

525.20 €

7 Arbeitstage 12007501137792755-603912001798

451.56 €

7 Arbeitstage 12006001137642755-607112001798

383.64 €

7 Arbeitstage 12004501137492755-611012001798

595.93 €

7 Arbeitstage 12009001137942755-615212001798

612.05 €

7 Arbeitstage 15007501437792755-619515001798

523.92 €

7 Arbeitstage 15006001437642755-623315001798

441.94 €

7 Arbeitstage 15004501437492755-627615001798

696.88 €

7 Arbeitstage 15009001437942755-631415001798

707.62 €

7 Arbeitstage 18007501737792755-635717981798

603.35 €

7 Arbeitstage 18006001737642755-639017981798

505.02 €

7 Arbeitstage 18004501737492755-643817981802

807.98 €

7 Arbeitstage 18009001737942755-647117981798

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connecting type Added connectable type (2 supports) Material Steel Height(mm) 1800
Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) 4 Product Type Medium capacity type (200 kg to 500 kg) Color Oyster White
Product uniform load capacity 300 kg/Level Allowable Load(kgf) 2,000 kg/Unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support