Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Zusätzliches Regalbrett-Set mit gleichmäßiger Belastung von 450 kg pro Fachboden für mittlere Tragfähigkeit, schraubenloses Regal Modell TUG

Zusätzliches Regalbrett-Set mit gleichmäßiger Belastung von 450 kg pro Fachboden für mittlere Tragfähigkeit, schraubenloses Regal Modell TUG

[Features]
· Divided shelving system which makes it easy to handle during transport and assembly.
· A set product of one shelf (shelf board and shelf rest 2 pieces).
[Applications]
· Additional shelf board for bolt-less shelf TUG450.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TUG4503JS
TUG4503LS
TUG4503SS
TUG4503ZS
TUG4504JS
TUG4504LS
TUG4504SS
TUG4504ZS
TUG4505JS
TUG4505LS
TUG4505SS
TUG4505ZS
TUG4506JS
TUG4506LS
TUG4506SS
TUG4506ZS
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
External depth
(mm)
Trusco Code Number of Divided Shelves
(sheet)
External Dimensions Frontage
(mm)

122.28 €

11 Arbeitstage 900750750755-71835837

98.69 €

11 Arbeitstage 900600600755-71914837

88.78 €

11 Arbeitstage 900450450755-72053837

144.89 €

11 Arbeitstage 900900900755-72135837

144.87 €

11 Arbeitstage 1200750750755-786851137

134.20 €

11 Arbeitstage 1200600600755-787641137

103.97 €

11 Arbeitstage 1200450450755-788431137

173.14 €

11 Arbeitstage 1200900900755-789251137

172.39 €

11 Arbeitstage 1500750750755-790651437

157.77 €

11 Arbeitstage 1500600600755-791441437

121.33 €

11 Arbeitstage 1500450450755-792231437

206.18 €

11 Arbeitstage 1500900900755-793151437

204.31 €

11 Arbeitstage 1800750750755-858951737

190.45 €

11 Arbeitstage 1800600600755-859741737

162.23 €

11 Arbeitstage 1800450450755-860131737

177.01 €

11 Arbeitstage 1800900900755-861951737

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stahl Product Type Ausführung für mittelschwere Lasten (200 bis 500 kg) Other Option
Color Oyster White Product uniform load capacity 450 kg/tier

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support