Steckregal für mittlere Lasten, Modell TUG (600 kg, Höhe 2.100 mm, 5 Regalböden), einzeln (Höhe 2.100 mm, 5 Regalböden)

Steckregal für mittlere Lasten, Modell TUG (600 kg, Höhe 2.100 mm, 5 Regalböden), einzeln (Höhe 2.100 mm, 5 Regalböden)

[Features]
· As it has a completely boltless structure, it can be freely rearranged and adjusted without tools.
· Shelf board is a split shelf type so it is easy to assemble and handle.
· The shelf positions can be changed and adjusted freely in small increments at 30 mm pitch.
· Connection is possible at the same height and depth. Additionally, the shared use of supports allows for a decrease in costs.
· VOC (volatile organic compounds) supporting paint.
· Low formaldehyde content (F☆☆☆☆).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TUG60073J5
TUG60073L5
TUG60073S5
TUG60073Z5
TUG60074J5
TUG60074L5
TUG60074S5
TUG60074Z5
TUG60075J5
TUG60075L5
TUG60075S5
TUG60075Z5
TUG60076J5
TUG60076L5
TUG60076S5
TUG60076Z5
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Effective Frontage
(mm)
External depth
(mm)
Trusco Code External Dimensions Frontage
(mm)
Outer Dimensions Height
(mm)

640.45 €

9 Arbeitstage 900750837792756-00799622102

613.16 €

9 Arbeitstage 900600837642756-00959622102

519.94 €

9 Arbeitstage 900450837492756-01179622102

715.15 €

9 Arbeitstage 900900837942756-01339622102

802.10 €

9 Arbeitstage 12007501137792756-015012622102

694.66 €

9 Arbeitstage 12006001137642756-017612622102

627.01 €

9 Arbeitstage 12004501137492756-019212622102

822.43 €

9 Arbeitstage 12009001137942756-021412622102

912.32 €

9 Arbeitstage 15007501437792756-023115622102

785.96 €

9 Arbeitstage 15006001437642756-025715622102

716.59 €

9 Arbeitstage 15004501437492756-027315622102

944.50 €

9 Arbeitstage 15009001437942756-029015622102

1,058.17 €

9 Arbeitstage 18007501737792756-031118622102

973.64 €

9 Arbeitstage 18006001737642756-033818622102

914.90 €

9 Arbeitstage 18004501737492756-035418622102

1,079.84 €

9 Arbeitstage 18009001737942756-037118622102

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connecting type Standalone Type Material Steel Height(mm) 2100
Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) 5 Product Type Heavy duty type (500 kg up) Color Oyster White
Product uniform load capacity 600 kg/level Allowable Load(kgf) 3,000 kg/Unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support