Steckregal für mittlere Lasten, Modell TUG (600 kg, Höhe 2.100 mm, 5 Regalböden), verbunden (Höhe 2.100 mm, 5 Regalböden)

Steckregal für mittlere Lasten, Modell TUG (600 kg, Höhe 2.100 mm, 5 Regalböden), verbunden (Höhe 2.100 mm, 5 Regalböden)

[Features]
· As it has a completely boltless structure, it can be freely rearranged and adjusted without tools.
· Shelf board is a split shelf type so it is easy to assemble and handle.
· The shelf positions can be changed and adjusted freely in small increments at 30 mm pitch.
· Connection is possible at the same height and depth. Additionally, the shared use of supports allows for a decrease in costs.
· VOC (volatile organic compounds) supporting paint.
· Low formaldehyde content (F☆☆☆☆).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TUG60073J5B
TUG60073L5B
TUG60073S5B
TUG60073Z5B
TUG60074J5B
TUG60074L5B
TUG60074S5B
TUG60074Z5B
TUG60075J5B
TUG60075L5B
TUG60075S5B
TUG60075Z5B
TUG60076J5B
TUG60076L5B
TUG60076S5B
TUG60076Z5B
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Effective Frontage
(mm)
External depth
(mm)
Trusco Code External Dimensions Frontage
(mm)
Outer Dimensions Height
(mm)

559.41 €

9 Arbeitstage 900750837792756-00879002102

532.11 €

9 Arbeitstage 900600837642756-01099002102

438.90 €

9 Arbeitstage 900450837492756-01259002102

634.10 €

9 Arbeitstage 900900837942756-01419002102

721.06 €

9 Arbeitstage 12007501137792756-016812002102

613.61 €

9 Arbeitstage 12006001137642756-018412002102

545.96 €

9 Arbeitstage 12004501137492756-020612002102

741.39 €

9 Arbeitstage 12009001137942756-022212002102

831.28 €

9 Arbeitstage 15007501437792756-024915002102

704.91 €

9 Arbeitstage 15006001437642756-026515002102

635.55 €

9 Arbeitstage 15004501437492756-028115002102

863.46 €

9 Arbeitstage 15009001437942756-030315002102

976.69 €

9 Arbeitstage 18007501737792756-032018002102

892.60 €

9 Arbeitstage 18006001737642756-034618002102

833.85 €

9 Arbeitstage 18004501737492756-036218002102

998.80 €

9 Arbeitstage 18009001737942756-038918002102

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connecting type Added connectable type (2 supports) Material Steel Height(mm) 2100
Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) 5 Product Type Heavy duty type (500 kg up) Color Oyster White
Product uniform load capacity 600 kg/level Allowable Load(kgf) 3,000 kg/Unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support