• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Laufrollen-Basisset, Tiefe 750 mm für Steckregal für mittlere Lasten, Modell TUG

Laufrollen-Basisset, Tiefe 750 mm für Steckregal für mittlere Lasten, Modell TUG

[Features]
· Caster and handle are a set.
· VOC (volatile organic compounds) supporting paint.
[Applications]
· As a mobile shelf.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TUG-CB3J
TUG-CB4J
TUG-CB5J
TUG-CB6J
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frontage
(mm)
Trusco Code

-

35 Arbeitstage 966756-0478

-

35 Arbeitstage 1266756-0516

-

35 Arbeitstage 1566756-0559

-

35 Arbeitstage 1866756-0591

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Depth(mm) 784 Height(mm) 180.2 Product Type Heavy duty type (500 kg up)
Other Option Color Oyster White

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support