Laufrollen-Basisset, Tiefe 900 mm für Steckregal für mittlere Lasten, Modell TUG

Laufrollen-Basisset, Tiefe 900 mm für Steckregal für mittlere Lasten, Modell TUG

[Features]
· Caster and handle are a set.
· VOC (volatile organic compounds) supporting paint.
[Applications]
· As a mobile shelf.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TUG-CB3Z
TUG-CB4Z
TUG-CB5Z
TUG-CB6Z
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frontage
(mm)
Trusco Code

-

35 Arbeitstage 966756-0508

-

35 Arbeitstage 1266756-0541

-

35 Arbeitstage 1566756-0583

-

35 Arbeitstage 1866756-0621

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Depth(mm) 934 Height(mm) 180.2 Product Type Heavy duty type (500 kg up)
Other Option Color Oyster White

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support