Bewegliche Trennwand für Steckregal für mittlere Lasten, Modell TUG

Bewegliche Trennwand für Steckregal für mittlere Lasten, Modell TUG

[Features]
· Partition for TUG type. Can be installed in preferred position for use.
· VOC (volatile organic compounds) supporting paint.
[Applications]
· Effective for load sorting.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TUGSJ240
TUGSJ300
TUGSJ360
TUGSL240
TUGSL300
TUGSL360
TUGSS240
TUGSS300
TUGSS360
TUGSZ240
TUGSZ300
TUGSZ360
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Trusco Code

30.41 €

8 Arbeitstage 180730240758-5420

35.59 €

8 Arbeitstage 240730300758-5438

40.73 €

15 Arbeitstage 300730360758-5446

25.68 €

19 Arbeitstage 180580240758-5454

30.26 €

8 Arbeitstage 240580300758-5462

34.09 €

8 Arbeitstage 300580360758-5471

20.13 €

12 Arbeitstage 180430240758-5489

23.35 €

12 Arbeitstage 240430300758-5497

27.53 €

19 Arbeitstage 300430360758-5501

35.20 €

8 Arbeitstage 180880240758-5519

41.83 €

8 Arbeitstage 240880300758-5527

48.25 €

15 Arbeitstage 300880360758-5535

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Steel Product Type Heavy duty type (500 kg up) Other Option
Color Oyster White

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support