• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Säulen-Montageplatte für Steckregal für mittlere Lasten, Modell TUG

Säulen-Montageplatte für Steckregal für mittlere Lasten, Modell TUG

[Features]
· The product can be mounted on both the front or side surface of the post.
· VOC (volatile organic compounds) supporting paint.
· Effective in location management.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TUGOM

Teilenummer
TUGOM
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

25.80 €

12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Steel Frontage(mm) 203 Height(mm) 103
Product Type Heavy duty type (500 kg up) Other Option Color Oyster White
Trusco Code 756-1016

Sie befinden sich auf der Seite für Säulen-Montageplatte für Steckregal für mittlere Lasten, Modell TUG, die Teilenummer ist TUGOM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TUGOM.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support