Drehbare Fallschutzstangen für Steckregal für mittlere Lasten, Modell TUG

Drehbare Fallschutzstangen für Steckregal für mittlere Lasten, Modell TUG

[Features]
· Rotary type that does not obstruct cargo loading and unloading.
· It is effective for preventing boxes from falling.
[Applications]
· Fall prevention for the front surface.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TUGD3W
TUGD4W
TUGD5W
TUGD6W
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frontage
(mm)
Trusco Code External Dimensions Frontage
(mm)
Outer Dimensions Height
(mm)

25.65 €

12 Arbeitstage 800756-063080052

30.32 €

12 Arbeitstage 1100756-0648110052

43.97 €

25 Arbeitstage 1400756-0656140052

49.18 €

12 Arbeitstage 1700756-0664170052

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Steel Height(mm) 52 Product Type Heavy duty type (500 kg up)
Other Option Color Oyster White

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support