Drehbares Fallschutzgerät für Steckregal für mittlere Lasten, Modell TUG

Drehbares Fallschutzgerät für Steckregal für mittlere Lasten, Modell TUG

A mid-size bolt-less shelf with a rotating fall prevention device.
[Features]
· Rotary type that does not obstruct cargo loading and unloading.
· Prevents falling and ensures safety of stored items.
· Rotary drop-prevention bar that can be retrofitted.
· VOC (volatile organic compounds) supporting paint.
· Prevents load from falling.
[Applications]
· Fall prevention for the front surface.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TUG-RD3W
TUG-RD4W
TUG-RD5W
TUG-RD6W
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frontage
(mm)
Trusco Code

-

30 Arbeitstage 889756-1024

-

20 Arbeitstage 1189756-1032

-

25 Arbeitstage 1489756-1041

-

15 Arbeitstage 1789756-1059

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Steel Depth(mm) 65.5 Height(mm) 194.8
Product Type Heavy duty type (500 kg up) Other Option Color Oyster White

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support