• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Seitenplatten für Steckregal für mittlere Lasten, Modell TUG

Seitenplatten für Steckregal für mittlere Lasten, Modell TUG

[Features]
· Attaches to the sides of the shelf to prevent cargo from falling.
· VOC (volatile organic compounds) supporting paint.
· VOC (volatile organic compounds) supporting paint.
[Applications]
· Rear part fall prevention apparatus.
· For use as an earthquake countermeasure.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TUGAJ
TUGAL
TUGAS
TUGAZ
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Depth
(mm)
Trusco Code

15.41 €

20 Arbeitstage 750756-0435

13.08 €

19 Arbeitstage 600756-0443

10.76 €

20 Arbeitstage 450756-0451

17.68 €

8 Arbeitstage 900756-0460

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Steel Frontage(mm) 27.5 Height(mm) 50
Product Type Heavy duty type (500 kg up) Other Option Color Oyster White

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support