• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Regalreihen-Displayplatte für Steckregal für mittlere Lasten, Modell TUG

Regalreihen-Displayplatte für Steckregal für mittlere Lasten, Modell TUG

[Features]
· VOC (volatile organic compounds) supporting paint.
[Applications]
· Display board for location work, etc, on shelf sides

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TUG-THJ
TUG-THL
TUG-THS
TUG-THZ
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Depth
(mm)
Trusco Code

23.65 €

12 Arbeitstage 768756-1075

20.77 €

12 Arbeitstage 662756-1083

16.44 €

12 Arbeitstage 468756-1091

27.21 €

12 Arbeitstage 918756-1105

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Steel Frontage(mm) 7.2 Height(mm) 200
Product Type Heavy duty type (500 kg up) Other Option Color Oyster White

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support