• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rückplatten für Steckregal für mittlere Lasten, Modell TUG

Rückplatten für Steckregal für mittlere Lasten, Modell TUG

[Features]
· It is attached to the back of the shelf to prevent cargo from falling.
· VOC (volatile organic compounds) supporting paint.
· VOC (volatile organic compounds) supporting paint.
[Applications]
· Rear part fall prevention apparatus.
· For use as an earthquake countermeasure.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TUGA3W
TUGA4W
TUGA5W
TUGA6W
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frontage
(mm)
Trusco Code

19.30 €

8 Arbeitstage 860756-0397

22.56 €

15 Arbeitstage 1160756-0401

28.27 €

19 Arbeitstage 1460756-0419

32.58 €

20 Arbeitstage 1760756-0427

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Steel Depth(mm) 12 Height(mm) 50
Product Type Heavy duty type (500 kg up) Other Option Color Oyster White

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support