• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Wandmontage-Metallelemente für Steckregal für mittlere Lasten, Modell TUG

Wandmontage-Metallelemente für Steckregal für mittlere Lasten, Modell TUG

[Features]
· Prevents falling of TUG type medium weight boltless shelf.
· VOC (volatile organic compounds) supporting paint.
[Applications]
· Shelf part for medium capacity boltless shelf TUG.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TUGKK

Teilenummer
TUGKK
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

9.91 €

12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Steel Frontage(mm) 50.7 Depth(mm) 29
Height(mm) 43 Product Type Heavy duty type (500 kg up) Other Option
Color Oyster White Trusco Code 756-1008

Sie befinden sich auf der Seite für Wandmontage-Metallelemente für Steckregal für mittlere Lasten, Modell TUG, die Teilenummer ist TUGKK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TUGKK.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support