• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Erecta® perforiertes Festregal (SUS304/perforiert)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MSS910PS・PS1390-4

Teilenummer
MSS910PS・PS1390-4
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Maximum Load
(kg/unit)
Shelf Board Adjustment Pitch
(mm)

1,329.04 €

8 Arbeitstage 500 kg/Unit25.4mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stainless Steel Frontage(mm) 910 Depth(mm) 460
Height(mm) 1384 Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) 4 Product Type Lightweight Type (Up to 200 kg)
Uniform Load Capacity(kg/grade) 180 kg/Level Effective Frontage(mm) 848 Post Diameter(mm) φ25.4mm
Trusco Code 770-6928

Sie befinden sich auf der Seite für Erecta® perforiertes Festregal (SUS304/perforiert), die Teilenummer ist MSS910PS・PS1390-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MSS910PS・PS1390-4.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support