• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Optionale Teile für Metall-Rack – Regalplatte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MR-12T
MR-15T
MR-18T
MR-46QT
MR-61T
MR-66T
MR-91T
MR-1260T
MR-1560T
MR-6060T
MR-7560T
MR-9060T
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Uniform Load Capacity
(kg/grade)
JAN Code Trusco Code Conforming products

35.13 €

6 Arbeitstage 12004601254905009076239385-2636Metal Rack MR-1209/1212/1215J/1218J

52.86 €

6 Arbeitstage 15004601004905009154739385-2733Metal Rack MR-1509/1512/1515J/1518J

57.95 €

6 Arbeitstage 18004601004905009154746385-2784-

21.62 €

4 Arbeitstage 4604602504905009100576385-2865Metal Rack MR-409C

25.84 €

4 Arbeitstage 6104602504905009108817385-2962Metal Rack Computer Desk MRP-610/615, Metal Rack Range Stand MRR-615C, Metal Rack Low Table MRT-6146

24.22 €

4 Arbeitstage 6603602504905009076215404-7699-

25.84 €

4 Arbeitstage 9104602504905009076222385-3098Metal Rack MR-9009/9012J/9015J/9018J, Metal Rack Storage Unit Set MR-9015Z, Metal Rack Computer Desk MRP-914, Metal Rack Wardrobe MRW-90

48.65 €

6 Arbeitstage 12006101254905009369614385-2601-

68.07 €

6 Arbeitstage 15006101004905009369652385-2725-

28.37 €

4 Arbeitstage 6106101254905009377152385-2938-

34.78 €

4 Arbeitstage 7506101254905009661596385-2997-

41.05 €

4 Arbeitstage 9106101254905009369560385-3063-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Steel Height(mm) 40 Product Type Lightweight Type (Up to 200 kg)
Other Option

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support