Optionale Teile für Metall-Rack: Trennwand

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MR-36D
MR-46D
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Width
(mm)
JAN Code Trusco Code

15.69 €

5 Arbeitstage 3474905009086764404-7826

16.96 €

4 Arbeitstage 4554905009086771404-7834

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Steel Depth(mm) 50 Height(mm) 165
Product Type Lightweight Type (Up to 200 kg) Other Option

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support