Optionale Teile für Metall-Rack: harte, transparente Folie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MR-12E
MR-61E
MR-66E
MR-91E
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
JAN Code Trusco Code Conforming products

19.05 €

6 Arbeitstage 11844334905009145089385-2610Metal Rack MR-1209/1212/1215J/1218J, Metal Shelf SE-1215/1218

11.89 €

4 Arbeitstage 5944334905009145041385-2946Metal Rack Computer Desk MRP-610/615, Metal Rack Range Stand MRR-615C, Metal Rack Low Table MRT-6146

10.42 €

4 Arbeitstage 6423354905009145065404-7770-

16.43 €

4 Arbeitstage 8924334905009145072385-3071Metal Rack MR-9009/9012J/9015J/9018J, Metal Shelf SE-915/918, Metal Rack Storage Unit Set MR-9015Z, Metal Rack Computer Desk MRP-914, Metal Rack Wardrobe MRW-90

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Other Height(mm) 1 Product Type Lightweight Type (Up to 200 kg)
Other Option

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support