• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Optionale Teile für Metall-Rack: Magazin-Rack

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MR-3MR

Teilenummer
MR-3MR
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

16.30 €

4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Steel Frontage(mm) 305 Depth(mm) 110
Height(mm) 270 Product Type Lightweight Type (Up to 200 kg) Other Option
JAN Code 4905009112753 Trusco Code 513-5001

Sie befinden sich auf der Seite für Optionale Teile für Metall-Rack: Magazin-Rack, die Teilenummer ist MR-3MR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MR-3MR.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support