• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Optionale Teile für Metall-Mini-Regalplatte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MTO-1035T
MTO-1135T
MTO-1235T
MTO-335T
MTO-4035T
MTO-4535T
MTO-5035T
MTO-535T
MTO-6035T
MTO-6535T
MTO-735T
MTO-7535T
MTO-835T
MTO-8535T
MTO-9035T
MTO-9535T
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frontage
(mm)
Uniform Load Capacity
(kg/grade)
JAN Code Trusco Code

26.76 €

4 Arbeitstage 1000504905009370238359-8250

26.18 €

4 Arbeitstage 1100504905009348664359-8268

30.65 €

5 Arbeitstage 1200504905009370283359-8276

19.27 €

4 Arbeitstage 350754905009248759359-8284

21.20 €

4 Arbeitstage 400754905009369867359-8292

23.94 €

4 Arbeitstage 450754905009369898359-8306

25.46 €

4 Arbeitstage 500754905009369928359-8314

26.54 €

4 Arbeitstage 550754905009237067359-8322

28.68 €

4 Arbeitstage 600754905009369973359-8331

19.58 €

4 Arbeitstage 650754905009370009359-8349

19.97 €

4 Arbeitstage 700754905009248742359-8357

22.29 €

4 Arbeitstage 750754905009370047359-8365

21.32 €

4 Arbeitstage 800754905009237050359-8373

21.70 €

5 Arbeitstage 850504905009370092359-8381

23.84 €

5 Arbeitstage 900504905009370146359-8390

25.78 €

5 Arbeitstage 950504905009370207359-8403

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Steel Depth(mm) 350 Product Type Lightweight Type (Up to 200 kg)
Other Option

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support