• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Optionale Teile für Metall-Mini harte, transparente Folie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MTO-1135E
MTO-535E-N
MTO-835E-N
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frontage
(mm)
JAN Code Trusco Code

14.17 €

4 Arbeitstage 10754905009348695404-7940

7.76 €

4 Arbeitstage 5254905009260324404-7923

12.06 €

4 Arbeitstage 7754905009260348404-7931

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Other Depth(mm) 325 Height(mm) 1
Product Type Lightweight Type (Up to 200 kg) Other Option

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support