• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Farbiges Metall-Rack (Front 750 mm/gleichmäßige Last 50 kg/Ebenen)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CMM-75124-BK-2
CMM-75124-BR-2
CMM-75124-PK-2
CMM-75124-WH-2
CMM-75144-BK-2
CMM-75144-BR-2
CMM-75144-PK-2
CMM-75144-WH-2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Height
(mm)
Color JAN Code Trusco Code Pipe Diameter
(mm)

59.25 €

6 Arbeitstage 1230Black4905009365876483-484419mm

59.25 €

6 Arbeitstage 1230Brown4905009375493483-485219mm

59.25 €

6 Arbeitstage 1230Pink4905009365883483-487919mm

59.25 €

6 Arbeitstage 1230White4905009365869483-488719mm

69.09 €

6 Arbeitstage 1430Black4905009365913483-489519mm

69.09 €

6 Arbeitstage 1430Brown4905009375516483-490919mm

69.09 €

6 Arbeitstage 1430Pink4905009365920483-492519mm

69.09 €

6 Arbeitstage 1430White4905009365906483-493319mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Steel Frontage(mm) 750 Depth(mm) 350
Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) 4 Product Type Lightweight Type (Up to 200 kg) Effective Frontage(mm) 708

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support