Hersteller-Teilenummer: PC-30-BK
Marke: IRISOHYAMA
Preis: 35.50 €
Lieferzeit: 9 Arbeitstage
Amount Of Content: 1 unit
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PC-30-BK
Product Type | Schublade | Height (mm) | 200 | Width (mm) | 295 |
---|---|---|---|---|---|
Depth (mm) | 130 | Maximum Load (kg/unit) | Für leichte Lasten (bis zu 50 kg) | Details Type | 4 Row 4 Levels |
Color | Black | JAN Code | 4905009383177 | Trusco Code | 305-3806 |
Specifications | Finished Goods. Conforms to the Act of Promoting Green Purchasing. | Amount Of Content | 1 unit |
Sie befinden sich auf der Seite für Teile-Aufbewahrungsschrank Breite 295 / 308 mm, die Teilenummer ist PC-30-BK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PC-30-BK.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften