• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schrank für mittlere Lasten, Typ VES6 (3-fach-Sicherheitsmechanismus), Höhe 800 mm

Schrank für mittlere Lasten, Typ VES6 (3-fach-Sicherheitsmechanismus), Höhe 800 mm

[Features]
· Equipped with a safety lock mechanism which activates when a drawer is opened and locks all other drawers.
· All-lock type that can lock all drawers in 1 go.
· Prevents the drawers from coming out and falling in the case of vibration as it has a latch mechanism.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VE6S-801
VE6S-802
VE6S-803
VE6S-804
VE6S-805
VE6S-806
VE6S-807
VE6S-808
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Drawer Trusco Code Accessory Amount Of Content

-

16 Arbeitstage H120: 3 pcs, H160: 2 pcs479-0839With a cylinder lock1 unit

-

16 Arbeitstage H80: 1 pc, H120: 2 pcs, H160: 1 pc, H200: 1 pc479-0847Tip-over prevention floor anchoring brackets provided1 unit

-

16 Arbeitstage H80: 3 pcs, H120: 2 pcs, H200: 1 pc479-0855Tip-over prevention floor anchoring brackets provided1 unit

-

16 Arbeitstage H160: 3 pcs, H200: 1 pc479-0863Tip-over prevention floor anchoring brackets provided1 unit

-

16 Arbeitstage H120: 4 pcs, H200: 1 pc479-0871Tip-over prevention floor anchoring brackets provided1 unit

-

16 Arbeitstage H80: 4 pcs, H120: 3 pcs479-0880-1 unit

-

16 Arbeitstage H80: 2 pcs, H160: 2 pcs, H200: 1 pc479-0898-1 unit

-

16 Arbeitstage H80: 1 pc, H120: 1 pc, H160: 3 pcs479-0901-1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Height(mm) 800 Frontage(mm) 600 Depth(mm) 550
Maximum Load(kg/unit) Medium capacity (501 to 1,200) Color Green Maximum Load Details(kg) 700
Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support