• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schrank für mittlere Lasten, Typ VES6 (3-fach-Sicherheitsmechanismus/Antikipp-Beschläge), Höhe 1.200 mm

Schrank für mittlere Lasten, Typ VES6 (3-fach-Sicherheitsmechanismus/Antikipp-Beschläge), Höhe 1.200 mm

[Features]
· Equipped with a safety lock mechanism which activates when a drawer is opened and locks all other drawers.
· All-lock type that can lock all drawers in 1 go.
· Prevents the drawers from coming out and falling in the case of vibration as it has a latch mechanism.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VE6S-1201TK
VE6S-1203TK
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Drawer Trusco Code Amount Of Content

-

16 Arbeitstage H80: 4 pcs, H120: 2 pcs, H160: 2 pcs, H200: 1 pc479-06341 unit

-

16 Arbeitstage H120: 6 pcs, H160: 1 pc, H200: 1 pc479-06691 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Height(mm) 1200 Frontage(mm) 600 Depth(mm) 550
Maximum Load(kg/unit) Medium capacity (501 to 1,200) Color Green Maximum Load Details(kg) 900
Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support