• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Ausziehbarer Behälterwagen, Route Boy, Modell 202PP, Typ YE, Kunststoffecken

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
202PP-02-YE
202PP-03-YE
202PP-04-YE
202PP-05-YE
202PP-06-YE
202PP-07-YE
202PP-08-YE
202PP-09-YE
202PP-10-YE
202PP-11-YE
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frame Inner Dimension (Length x Width)
(mm)
JAN Code Trusco Code Specifications Assembly / Completion Load Resistance
(kg)
Amount Of Content

78.34 €

4 Arbeitstage 410~510×310~4104571114982286496-3687Swivel Caster 4 pcsAssembly type1501 unit

80.77 €

4 Arbeitstage 510~610×310~4104571114982293496-3695Swivel Caster 4 pcsAssembly type1501 unit

82.85 €

4 Arbeitstage 610~710×310~4104571114982309496-3709Swivel Caster 4 pcsAssembly type1501 unit

80.77 €

5 Arbeitstage 410~510×410~5104571114982316496-3717Swivel Caster 4 pcsAssembly type1501 unit

82.85 €

4 Arbeitstage 510~610×410~5104571114982323496-3725Swivel Caster 4 pcsAssembly type1501 unit

84.78 €

4 Arbeitstage 610~710×410~5104571114982330496-3733Swivel Caster 4 pcsAssembly type1501 unit

86.84 €

4 Arbeitstage 710~810×410~5104571114982347496-3741Swivel Caster 4 pcsAssembly type1501 unit

82.85 €

4 Arbeitstage 510~610×510~6104571114982354496-3750Swivel Caster 4 pcsAssembly type1501 unit

86.84 €

4 Arbeitstage 610~710×510~6104571114982361496-3768Swivel Caster 4 pcsAssembly type1501 unit

89.80 €

4 Arbeitstage 710~810×510~6104571114982378496-3776Swivel Caster 4 pcsAssembly type1501 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Dolly cart Main Body Material Plastic Height(mm) 125
Caster Diameter(mm) 75 Assembly guide 30 Minutes per 1 Persons Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support