• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Haftende sterile Matte, Satz mit 10 und 20 Blatt【20 Stk. pro Packung】

Haftende sterile Matte, Satz mit 10 und 20 Blatt

[Features]
· A clean environment can be obtained anytime just by removing the dirty film.
· Serial number tabs are attached and the remaining number of mats can be easily confirmed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CM6045-20B
CM6045-20GN
CM6045-20W
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Color JAN code Trusco Code Film Thickness Amount Of Content

155.78 €

20 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage Blue4989999383508767-936050μm1 Box (20 sheets)

154.98 €

20 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage Green4989999383515767-937850μm1 Box (20 sheets)

154.98 €

20 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage White4989999383522767-938650μm1 Box (20 sheets)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Clean Mat Shape Sheet Type Width(mm) 600
Length(mm) 450 Thickness(mm) 1.6 Amount Of Content 1 Box (20 sheets)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support