Rahmen für sterile Matte, haftend, für 600 mm x 1.200 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CM6012-BASE-GN

Teilenummer
CM6012-BASE-GN
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Amount Of Content

138.98 €

5 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Clean Mat Shape Sheet Type Other Option
Color Green Width(mm) 660 Length(mm) 1270
Thickness(mm) 4 JAN code 4989999383591 Trusco Code 767-9327
Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Rahmen für sterile Matte, haftend, für 600 mm x 1.200 mm, die Teilenummer ist CM6012-BASE-GN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CM6012-BASE-GN.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

  • Badezimmermatte
    Badezimmermatte

    TERAMOTO

    Standardpreis 79.86 €

    Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Technischer Support