• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Low Partition (Fully Fabric Covered) Height 1,500 mm Type

Low Partition (Fully Fabric Covered) Height 1,500 mm Type

[Features]
· A versatile cloth type.
· It is available in a wide range of width and height.
· A free layout is possible by using self-standing/connecting parts.
· Easy to operate due to simple connection.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TLP-1506A-B
TLP-1506A-GN
TLP-1506A-GY
TLP-1506A-OR
TLP-1507A-B
TLP-1507A-GN
TLP-1507A-GY
TLP-1507A-OR
TLP-1508A-B
TLP-1508A-GN
TLP-1508A-GY
TLP-1508A-OR
TLP-1509A-B
TLP-1509A-GN
TLP-1509A-GY
TLP-1509A-OR
TLP-1512A-B
TLP-1512A-GN
TLP-1512A-GY
TLP-1512A-OR
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frontage
(mm)
Color Color Details Trusco Code Specifications Mass
(kg)
Amount Of Content

192.94 €

15 Arbeitstage 600Blue-764-9339Assembly type51 unit

192.94 €

15 Arbeitstage 600Green-764-9347Assembly type51 unit

192.94 €

15 Arbeitstage 600Gray-764-9355Assembly type51 unit

192.94 €

15 Arbeitstage 600[Light Orange] Light OrangeOrange764-9363Assembly type51 unit

219.59 €

15 Arbeitstage 700Blue-764-9371Assembly type5.51 unit

219.59 €

15 Arbeitstage 700Green-764-9380Assembly type5.51 unit

219.59 €

15 Arbeitstage 700Gray-764-9398Assembly type5.51 unit

219.59 €

15 Arbeitstage 700[Light Orange] Light OrangeOrange764-9401Assembly type5.51 unit

225.36 €

15 Arbeitstage 800Blue-764-9410Assembly type61 unit

225.36 €

15 Arbeitstage 800Green-764-9428Assembly type61 unit

225.36 €

15 Arbeitstage 800Gray-764-9436Assembly type61 unit

225.36 €

15 Arbeitstage 800[Light Orange] Light OrangeOrange764-9444Assembly type61 unit

239.07 €

15 Arbeitstage 900Blue-764-9452Assembly type71 unit

239.07 €

15 Arbeitstage 900Green-764-9461Assembly type71 unit

239.07 €

15 Arbeitstage 900Gray-764-9479Assembly type71 unit

239.07 €

15 Arbeitstage 900[Light Orange] Light OrangeOrange764-9487Assembly type71 unit

268.74 €

15 Arbeitstage 1200Blue-764-9584Assembly type81 unit

268.74 €

15 Arbeitstage 1200Green-764-9592Assembly type81 unit

268.74 €

15 Arbeitstage 1200Gray-764-9606Assembly type81 unit

268.74 €

15 Arbeitstage 1200[Light Orange] Light OrangeOrange764-9614Assembly type81 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Height(mm) 1465 Product Type Partition Depth(mm) 30
Details Type Connecting type Panel Thickness(mm) 30 Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support