• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Low Partition (Translucent) Side Half Translucent Type

Low Partition (Translucent) Side Half Translucent Type

[Features]
· It is available in a wide range of width and height.
· A free layout is possible by using self-standing/connecting parts.
· Easy to operate due to simple connection.
· A light-transmitting type, half transparent and half made of highly versatile cloth.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TLP-1509H-B
TLP-1509H-GN
TLP-1509H-GY
TLP-1509H-OR
TLP-1809H-B
TLP-1809H-GN
TLP-1809H-GY
TLP-1809H-OR
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Height
(mm)
Color Color Details Trusco Code Specifications Mass
(kg)
Amount Of Content

376.85 €

15 Arbeitstage 1465Blue-764-9509Assembly type61 unit

376.85 €

15 Arbeitstage 1465Green-764-9517Assembly type61 unit

376.85 €

15 Arbeitstage 1465Gray-764-9525Assembly type61 unit

376.85 €

15 Arbeitstage 1465[Light Orange] Light OrangeOrange764-9533Assembly type61 unit

387.43 €

15 Arbeitstage 1765Blue-764-9762Assembly type71 unit

387.43 €

15 Arbeitstage 1765Green-764-9771Assembly type71 unit

387.43 €

15 Arbeitstage 1765Gray-764-9789Assembly type71 unit

387.43 €

15 Arbeitstage 1765[Light Orange] Light OrangeOrange764-9797Assembly type71 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Frontage(mm) 900 Product Type Partition Depth(mm) 30
Details Type Connecting type Panel Thickness(mm) 30 Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support