• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Low Partition (Translucent) Upper Half Translucent 1,800 mm Type

Low Partition (Translucent) Upper Half Translucent 1,800 mm Type

[Features]
· It is available in a wide range of width and height.
· A free layout is possible by using self-standing/connecting parts.
· Easy to operate due to simple connection.
· A light-transmitting type, half transparent and half made of highly versatile cloth.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TLP-1809U-B
TLP-1809U-GN
TLP-1809U-GY
TLP-1809U-OR
TLP-1812U-B
TLP-1812U-GN
TLP-1812U-GY
TLP-1812U-OR
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frontage
(mm)
Color Color Details Trusco Code Specifications Mass
(kg)
Amount Of Content

377.65 €

15 Arbeitstage 900Blue-764-9801Assembly type71 unit

377.65 €

15 Arbeitstage 900Green-764-9819Assembly type71 unit

377.65 €

15 Arbeitstage 900Gray-764-9827Assembly type71 unit

377.65 €

15 Arbeitstage 900[Light Orange] Light OrangeOrange764-9835Assembly type71 unit

460.60 €

15 Arbeitstage 1200Blue-764-9894Assembly type101 unit

460.60 €

15 Arbeitstage 1200Green-764-9908Assembly type101 unit

460.60 €

19 Arbeitstage 1200Gray-764-9916Assembly type101 unit

460.60 €

15 Arbeitstage 1200[Light Orange] Light OrangeOrange764-9924Assembly type101 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Height(mm) 1765 Product Type Partition Depth(mm) 30
Details Type Connecting type Panel Thickness(mm) 30 Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support