• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Screen Blue / Gray / Ivory

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SRK-1612-BL
SRK-1612-IV
SRK-1680-BL
SRK-1680-IV
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frontage
(mm)
Color Color Details JAN Code Trusco Code Assembly guide Mass
(kg)
Specifications Amount Of Content

84.49 €

7 Arbeitstage 1200Blue-4905009830558392-907820 Minutes per 2 Persons4.5Assembly type1 unit

84.49 €

6 Arbeitstage 1200BronzeIvory4905009830572392-909420 Minutes per 2 Persons4.5Assembly type1 unit

66.29 €

7 Arbeitstage 800Blue-4905009830527392-910820 Minutes per 2 Persons3.8Assembly type1 unit

66.29 €

6 Arbeitstage 800BronzeIvory4905009830541392-912420 Minutes per 2 Persons3.8Assembly type1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Height(mm) 1600 Product Type Partition Depth(mm) 390
Details Type Standalone Type Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support