• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

U-Type Cabinet (Wardrobe)

U-Type Cabinet (Wardrobe)

[Features]
· Although it uses 180° full open hinges, they do not protrude from the main body even when closing the door.
· Opening the door by 180° prevents it from interfering with the passage.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ULW-18

Teilenummer
ULW-18
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Specifications Mass
(kg)
Amount Of Content

820.33 €

10 Arbeitstage With screws for connection70.01 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Width (mm) 900 Height (mm) 1830 Installation Type Dedicated for bottom support
Depth (mm) 450 Product Type Finished product Maximum Load (kg/unit) 200
Color White Accessory Cylinder lock, shelf board x 1, shelf board with a hanger pipe x 1, adjuster Shelf Board Pitch(mm) 16.75
Additional shelf board UW-01T Trusco Code 765-8133 Amount Of Content 1 unit

Sie befinden sich auf der Seite für U-Type Cabinet (Wardrobe), die Teilenummer ist ULW-18.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ULW-18.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support