• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

U-Type Cabinet (Double-Open)

U-Type Cabinet (Double-Open)

[Features]
· Although it uses 180° full open hinges, they do not protrude from the main body even when closing the door.
· Opening the door by 180° prevents it from interfering with the passage.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UHW-4
UHW-7
UHW-11
UHW-18
UHW-21B
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Height (mm) Installation Type Maximum Load (kg/unit) Uniform Load Capacity (kg / level) Accessory Shelf Board Pitch
(mm)
Additional shelf board Trusco Code Specifications Mass
(kg)
Amount Of Content

273.47 €

16 Arbeitstage 380For upper placement only60----765-8079With screws for connection18.01 unit

342.52 €

10 Arbeitstage 720For both upper and lower placement12060Cylinder lock, shelf board x 116.75UW-01T765-8087With screws for connection30.01 unit

455.97 €

10 Arbeitstage 1050For both upper and lower placement18060Cylinder lock, shelf board x 216.75UW-01T765-8044With screws for connection41.01 unit

804.39 €

10 Arbeitstage 1830Dedicated for bottom support20060Cylinder lock, shelf board x 4, adjuster16.75UW-01T765-8052With screws for connection74.01 unit

879.52 €

35 Arbeitstage 2160Dedicated for bottom support20060Cylinder lock, shelf board x 5, adjuster16.75UW-01T765-8061With screws for connection78.01 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Width (mm) 900 Depth (mm) 450 Product Type Finished product
Color White Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support