• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

U-Type Cabinet (Double Steel Sliding Doors)

U-Type Cabinet (Double Steel Sliding Doors)

[Material]
· Steel

(i)Hinweis

  • When placing the upper and lower placement dual use type on the bottom, use a base (UBW-06). (However, since USW-18 is equipped with an adjuster, a base cannot be used.)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
USW-4
USW-7
USW-11
USW-18
USW-21
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Height (mm) Installation Type Maximum Load (kg/unit) Accessory Shelf Board Pitch
(mm)
Additional shelf board Trusco Code Specifications Mass
(kg)
Amount Of Content

282.84 €

16 Arbeitstage 380For upper placement only60---765-8320With screws for connection17.01 unit

382.49 €

16 Arbeitstage 720For both upper and lower placement120Cylinder lock, shelf board x 116.75UW-01TS765-8338With screws for connection33.01 unit

464.80 €

10 Arbeitstage 1050For both upper and lower placement180Cylinder lock, shelf board x 216.75UW-01TS765-8290With screws for connection40.01 unit

815.94 €

10 Arbeitstage 1830Dedicated for bottom support200Cylinder lock, shelf board x 4, adjuster16.75UW-01TS765-8303With screws for connection55.71 unit

838.93 €

10 Arbeitstage 2100Dedicated for bottom support200Cylinder lock, shelf board x 516.75UW-01TS765-8311With screws for connection74.01 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Width (mm) 900 Depth (mm) 450 Product Type Finished product
Uniform Load Capacity (kg / level) 60 Color White Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support