• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

U-Type Wall-Mounted Cabinet (3-Panel Steel Sliding Doors)

U-Type Wall-Mounted Cabinet (3-Panel Steel Sliding Doors)

[Features]
· Has wider opening than USW type for smooth intake and outtake of object in center part.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
USSW-7
USSW-11
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Height (mm) Maximum Load (kg/unit) Accessory Trusco Code Specifications Mass
(kg)
Amount Of Content

447.50 €

10 Arbeitstage 720120Cylinder lock, shelf board x 1765-8281With screws for connection29.01 unit

543.46 €

10 Arbeitstage 1050180Cylinder lock, shelf board x 2765-8273With screws for connection39.01 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Width (mm) 900 Installation Type For both upper and lower placement Depth (mm) 450
Product Type Finished product Uniform Load Capacity (kg / level) 60 Color White
Shelf Board Pitch(mm) 16.75 Additional shelf board UW-01TS Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support