• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

U-Type Cabinet (Personal Locker)

U-Type Cabinet (Personal Locker)

[Material]
· Steel

(i)Hinweis

  • Base (UBW-06) is required. For the IC lock type, one IC registration/deletion card is included per property. Please use your IC card.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ULPW-11
ULPW-11-IC
ULW-11
ULW-11-IC
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Details Type Accessory Trusco Code Specifications Inlet port Mass
(kg)
Amount Of Content

649.71 €

11 Arbeitstage Cylinder lockCylinder lock765-8117With screws for connectionAvailable38.81 unit

-

10 Arbeitstage IC Lock-769-3460With screws for connectionAvailable39.31 unit

611.22 €

16 Arbeitstage Cylinder lockCylinder lock765-8125With screws for connectionNA38.81 unit

-

10 Arbeitstage IC Lock-769-3478With screws for connectionNA39.31 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Width (mm) 900 Height (mm) 1050 Installation Type Dedicated for bottom support
Depth (mm) 450 Product Type Finished product Maximum Load (kg/unit) 180
Color White Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support