• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

U-Type Cabinet (Catalog Case A4)

U-Type Cabinet (Catalog Case A4)

[Material]
· Steel

(i)Hinweis

  • In order to perform level adjustment and make it easier to use the lower drawer, the use of the base with adjuster (UBW-06) is recommended.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
URW-1132A
URW-1134A
URW-1138A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Trusco Code Drawer combination Specifications Mass
(kg)
Amount Of Content

830.41 €

10 Arbeitstage 765-8214A4: 3 rows 12 columns (Deep Model)With screws for vertical and horizontal connections55.01 unit

987.95 €

10 Arbeitstage 765-8231A4: 3 rows 24 columns (Shallow Model)With screws for vertical and horizontal connections62.51 unit

907.11 €

10 Arbeitstage 765-8257A4: 3 rows 12 columns (Shallow Model) 1, A4: 3 Rows 6 columns (Deep Model)With screws for vertical and horizontal connections59.01 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Width (mm) 900 Height (mm) 1050 Installation Type Dedicated for bottom support
Depth (mm) 450 Product Type Finished product Maximum Load (kg/unit) 180
Color White Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support