• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

U-Type Cabinet (Lateral Cabinet)

U-Type Cabinet (Lateral Cabinet)

[Features]
· When one of the drawers is pulled out, the other drawers will be locked for fall prevention. (Double pulling-out prevention structure)
· Drawers can also be opened or closed smoothly since a double suspension rail is used.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UAW-7
UAW-11B
UBW-11
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Height (mm) Maximum Load (kg/unit) Accessory Storable documents Trusco Code Specifications Mass
(kg)
Amount Of Content

596.59 €

10 Arbeitstage 720120Cylinder lock, 2 partitions for each stageA4、B4、B5765-8010With screws for connection70.01 unit

809.89 €

10 Arbeitstage 1110180Cylinder lock, 2 partitions for each stage, adjusterA4、B4、B5765-8001With screws for connection70.01 unit

871.45 €

10 Arbeitstage 1050180Cylinder lock, 2 partitions for each stageA5、A6、B5、B6765-8036With screws for connection70.01 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Width (mm) 900 Installation Type Dedicated for bottom support Depth (mm) 450
Product Type Finished product Uniform Load Capacity (kg / level) 60 Color White
Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support