• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Edia Double Base

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BWUB-W9SAW

Teilenummer
BWUB-W9SAW
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Applicable Bookcase Dimensions (Frontage x depth)
(mm)
Amount Of Content

-

24 Arbeitstage 6000900×4501 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Width (mm) 900 Height (mm) 75 Depth (mm) 438
Product Type Bookshelf Base Trusco Code 458-5461 Amount Of Content 1 unit

Sie befinden sich auf der Seite für Edia Double Base, die Teilenummer ist BWUB-W9SAW.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BWUB-W9SAW.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support