• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Shot Note Horizontal Type

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
9154DH-K
9154DH-W
9154M-K
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Details Type Color JAN Code Trusco Code Grid size
(mm)
Amount Of Content

10.22 €

4 Arbeitstage A4 dot 5 mm grid / 50 sheetsBlack4971660031665472-324451 Book

10.22 €

4 Arbeitstage A4 dot 5 mm grid / 50 sheetsWhite4971660031672472-325251 Book

10.22 €

4 Arbeitstage A4 Plain / 50 SheetsBlack4971660031641472-3261-1 Book

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Ring Binding Size A4 Length × width(mm) 298×228
Amount Of Content 1 Book

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support