• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Edelstahl-Reifenhaken

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KSL-450

Teilenummer
KSL-450
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(kg)
Conforming products

56.84 €

4 Arbeitstage 3500Tire Rack Cover CV / CVP-450

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stainless Steel Frontage(mm) 450 Depth(mm) 300
Height(mm) 1080 Product Type Lightweight Type (Up to 200 kg) JAN Code 4905009482191
Trusco Code 404-8016

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Reifenhaken, die Teilenummer ist KSL-450.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KSL-450.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support