• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Faltbox Madocon leicht, Schiebeverriegelung mit Deckel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SKMLO-C-30B-BL
SKMLO-C-30B-GR
SKMLO-C-30B-PNK
SKMLO-C-30B-WH
SKMLO-C-30B-YE
SKMLO-C-40B-BL
SKMLO-C-40B-GR
SKMLO-C-40B-PNK
SKMLO-C-40B-WH
SKMLO-C-40B-YE
SKMLO-C-50B-BL
SKMLO-C-50B-GR
SKMLO-C-50B-PNK
SKMLO-C-50B-WH
SKMLO-C-50B-YE
SKMLO-C-55B-BL
SKMLO-C-55B-GR
SKMLO-C-55B-PNK
SKMLO-C-55B-WH
SKMLO-C-55B-YE
SKMLO-C-75B-BL
SKMLO-C-75B-GR
SKMLO-C-75B-PNK
SKMLO-C-75B-WH
SKMLO-C-75B-YE
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Capacity
(L)
External Shape Width
(mm)
External Shape Depth
(mm)
External Height
(mm)
Color Effective inside frontage x depth x height dimensions
(mm)
Folded Height
(mm)
Detailed colors JAN Code Trusco Code Specifications Amount Of Content

47.13 €

5 Arbeitstage 34.1530366232Blue493×335×20767Blue4983049494596469-8819-1 pc.

47.13 €

5 Arbeitstage 34.1530366232Green493×335×20767Green4983049494589469-8827-1 pc.

34.18 €

5 Arbeitstage 34.1530366232Other493×335×20767Pink4983049494572469-8835Includes simple lid securing lock.1 pc.

47.13 €

6 Arbeitstage 34.1530366232White493×335×20767White4983049494565469-8843-1 pc.

47.13 €

6 Arbeitstage 34.1530366232Yellow493×335×20767Yellow4983049494558469-8851-1 pc.

52.50 €

6 Arbeitstage 42.6530366283Blue493×335×25867Blue4983049494541469-8860-1 pc.

52.50 €

6 Arbeitstage 42.6530366283Green493×335×25867Green4983049494534469-8878-1 pc.

38.39 €

5 Arbeitstage 42.6530366283Other493×335×25867Pink4983049494527469-8886Includes simple lid securing lock.1 pc.

52.50 €

6 Arbeitstage 42.6530366283White493×335×25867White4983049494510469-8894-1 pc.

52.50 €

5 Arbeitstage 42.6530366283Yellow493×335×25867Yellow4983049494503469-8908-1 pc.

60.52 €

6 Arbeitstage 51.3530366336Blue493×335×31171Blue4983049494374469-8916-1 pc.

60.52 €

6 Arbeitstage 51.3530366336Green493×335×31171Green4983049494381469-8924-1 pc.

45.25 €

6 Arbeitstage 51.3530366336Other493×335×31171Pink4983049494398469-8932Includes simple lid securing lock.1 pc.

60.52 €

6 Arbeitstage 51.3530366336White493×335×31171White4983049494428469-8941-1 pc.

60.52 €

6 Arbeitstage 51.3530366336Yellow493×335×31171Yellow4983049494435469-8959-1 pc.

67.67 €

6 Arbeitstage 57.1649439262Blue600×405×23571Blue4983049494855479-7191-1 pc.

67.67 €

6 Arbeitstage 57.1649439262Green600×405×23571Green4983049494862479-7205-1 pc.

67.67 €

6 Arbeitstage 57.1649439262Other600×405×23571Pink4983049494879479-7213-1 pc.

67.67 €

6 Arbeitstage 57.1649439262White600×405×23571White4983049494886479-7221-1 pc.

67.67 €

5 Arbeitstage 57.1649439262Yellow600×405×23571Yellow4983049494893479-7230-1 pc.

74.61 €

5 Arbeitstage 76649439340Blue600×405×31371Blue4983049494909479-7248-1 pc.

74.61 €

6 Arbeitstage 76649439340Green600×405×31371Green4983049494916479-7256-1 pc.

74.61 €

6 Arbeitstage 76649439340Other600×405×31371Pink4983049494923479-7264-1 pc.

74.61 €

6 Arbeitstage 76649439340White600×405×31371White4983049494930479-7272-1 pc.

74.61 €

6 Arbeitstage 76649439340Yellow600×405×31371Yellow4983049494947479-7281-1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Folding container Applicable Card Inserter (sold separately) Double short sides, 21 inch Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support