• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Bügelstangenbehälter SK

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SK-HL1-BL
SK-HL2-BL
SK-HL2-YE
SK-HL5-BL
SK-HL10-BL
SK-HL20-BL
SKHL-03-BL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter Depth (mm) Outer Diameter Frontage (mm) Outer Diameter Height (mm) Capacity (L) Color Internal dimensions frontage
(mm)
Internal dimensions depth
(mm)
Internal dimensions height
(mm)
Allowable Load
(kg)
JAN Code Trusco Code Features 1 Features 2 Mass
(g)
Amount Of Content

5.43 €

1 6 Arbeitstage 201112751Blau8716267--342-4979Useful for centralized management of tools and various parts.Containers can be used by stacking one on top of another.1201 pc.

10.40 €

10 6 Arbeitstage 2011501252.5Blau119162116--342-5002Useful for centralized management of tools and various parts.Containers can be used by stacking one on top of another.2351 pc.

9.62 €

10 6 Arbeitstage 2011501252.5Gelb119162116--342-5011Useful for centralized management of tools and various parts.Containers can be used by stacking one on top of another.2351 pc.

20.59 €

10 6 Arbeitstage 4011431405.1Blau112330128--356-2743Useful for centralized management of tools and various parts.Containers can be used by stacking one on top of another.4651 pc.

31.62 €

4 6 Arbeitstage 40222517510.3Blau184330161--342-4961Useful for centralized management of tools and various parts.Containers can be used by stacking one on top of another.7501 pc.

62.62 €

2 6 Arbeitstage 40245017522.3Blau401330161--342-4995Useful for centralized management of tools and various parts.Containers can be used by stacking one on top of another.12801 pc.

5.70 €

10 6 Arbeitstage 9289550.28Blau72664714983049350304761-6589--501 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Stapelbox Material (Main Body) Polypropylen Amount Of Content 1 pc.

Technischer Support