• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Behälter Typ T, grün / grau / gelb

Behälter Typ T, grün / grau / gelb

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • T-12-GY
  • T-12-Y
  • T-14-2-GN
  • T-14-2-GY
  • T-14-2-Y
  • T-15-GY
  • T-15-Y
  • T-20-3-GN
  • T-20-3-Y
  • T-40-GN
  • T-40-GY
  • T-40-Y
  • T-9-GN
  • T-9-GY

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T-9-Y
T-40-Y
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
External Shape Width
(mm)
External Shape Depth
(mm)
External Height
(mm)
Capacity
(L)
Effective inside dimension: frontage
(mm)
Effective inside dimension: depth
(mm)
Effective inside dimension: height
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

26.70 €

1 9 Arbeitstage 3722951259305230109501-24657301 pc.

75.99 €

1 6 Arbeitstage 48036830540412312290501-274120501 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Color Gelb Product Type Aufbewahrungskiste Material (Main Body) Polypropylen (PP)
Applicable Card Inserter (sold separately) A85 Amount Of Content 1 pc.

Technischer Support