Teilenummer |
---|
BK-40H-B |
BK-54-2H-B |
BK-70H-B |
BK-80-2H-B |
BK-120H-B |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Outer Diameter Frontage (mm) | Outer Diameter Depth (mm) | Capacity (L) | Outer Diameter Height (mm) | Internal dimensions frontage (mm) | Internal dimensions depth (mm) | Internal dimensions height (mm) | Tolerated weight (kg) | JAN Code | Trusco Code | Mass (kg) | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.08 € | 1 | 15 Arbeitstage | 650 | 440 | 40 | 200 | 570 | 360 | 178 | 20 x 8-stage | 4901860279161 | 498-3343 | 2.54 | 1 pc. | ||
74.63 € | 1 | 18 Arbeitstage | 605 | 438 | 54 | 298 | 503 | 348 | 251 | 30 x 4-Stage | 4901860090728 | 498-3360 | 3.03 | 1 pc. | ||
88.37 € | 1 | 15 Arbeitstage | 622 | 452 | 70 | 330 | 540 | 364 | 294 | 50 X 3 Steps | 4901860279185 | 498-3386 | 3.58 | 1 pc. | ||
99.50 € | 1 | 18 Arbeitstage | 686 | 486 | 80 | 341 | 576 | 396 | 293 | 40 x 4-Stage | 4901860090735 | 498-3408 | 4.12 | 1 pc. | ||
127.27 € | 1 | 15 Arbeitstage | 808 | 556 | 120 | 370 | 690 | 446 | 306 | 50 X 3 Steps | 4901860279208 | 498-3327 | 5.54 | 1 pc. |
Loading...
Color | Blau | Material (Main Body) | Polypropylen | Product Type | Drahtbox |
---|---|---|---|---|---|
Amount Of Content | 1 pc. |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.